GSW-B 50-P
ID 308420
- 최대 주위 온도: 90 °C
- 손잡이 직경: 20 mm
技術的詳細
| 중량 [kg] | 0.2 |
|---|---|
| 최대 허용 가능 RPM [1/min] | 20.0 |
| 정격 가동 압력 압축 에어 [bar] | 6.0 |
| 최소 가동 압력 압축 에어 [bar] | 4.0 |
| 압축 에어의 최대 가동 압력 [bar] | 8.0 |
| 정격 가동 압력 냉각수 [bar] | 40.0 |
| 최소 가동 압력 냉각수 [bar] | 20.0 |
| 최대 냉각제 가동 압력 [bar] | 50.0 |
| IP 보호등급 | 40 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 90.0 |
| 직경 D [mm] | 52.0 |
| 높이 Z [mm] | 66.0 |
| 평행개폐형 그리퍼용 준비 | 예 |
해당 그리퍼는 별도로 주문해야 합니다.
그리퍼 관련 값은 다음 페이지를 참조하십시오.
치수 및 최대 로드
최대 허용 핑거 추정
파지력, O.D. 그리핑
파지력, O.D. 그리핑
파지력, O.D. 그리핑
파지력, I.D. 그리핑
파지력, I.D. 그리핑
파지력, I.D. 그리핑
치수 및 최대 로드
힘과 토크에 대한 그리퍼의 각 크기를 참조하십시오.
최대 허용 핑거 추정
파지력, O.D. 그리핑
- X 軸:
- 핑거 길이
- Y 軸:
- 파지력
파지력, O.D. 그리핑
- X 軸:
- 핑거 길이
- Y 軸:
- 파지력
파지력, O.D. 그리핑
- X 軸:
- 핑거 길이
- Y 軸:
- 파지력
파지력, I.D. 그리핑
- X 軸:
- 핑거 길이
- Y 軸:
- 파지력
파지력, I.D. 그리핑
- X 軸:
- 핑거 길이
- Y 軸:
- 파지력
파지력, I.D. 그리핑
- X 軸:
- 핑거 길이
- Y 軸:
- 파지력
Informations générales concernant la gamme
Force de préhension
se rapporte à la combinaison d'un GSW-B et de la pince de référence correspondante, et représente la force de serrage minimale suffisante.
Longueur des doigts
est mesurée depuis la surface de référence comme la distance P en direction de l'axe principal.
Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position de fin de course pour 100 courses successives.
Temps de fermeture et d’ouverture
Les temps indiqués dépendent du débit et de la pression du fluide d'actionnement et ainsi que des résistances à l'écoulement résultant.
Principe de fonctionnement
Répartiteur de pression et cinématique à rampe forcée
Matériau du corps
Alliage d'aluminium anodisé
Matière des mors de base
Acier bruni
Matériau interface broche
Alliage d'aluminium
Actionnement
hydraulique avec le fluide de refroidissement de la machine (filtré, taille maxi des particules 30 µm) ou pneumatique avec air comprimé filtré (10 µm) : sec, à huile ou sans huile Moyen de pression : exigence relative à la qualité de l'air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Garantie
24 mois
Caractéristiques de la durée de vie
sur demande
Etendue de la livraison
Vis de fixation, éléments de centrage, notices de montage (la notice d'utilisation avec déclaration d'incorporation est disponible en ligne) La pince n'est pas incluse et doit être commandée séparément dans la version souhaitée.