arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PWG-plus 240-AS 图片仅供参考

PWG-plus 240-AS

张角式机械手

ID 311681

张角式机械手 PWG-plus, 尺寸: 240, 气动, 抓取力保持装置: AS

  • 张开角度: 15 °
  • 闭合力矩: 585 Nm
  • 最高环境温度: 90 °C
闭合力(手指长度 0 mm) [N] 13325.0
每个手爪的张开角度 [°] 15.0
每个手爪的闭合角度 [°] 3.0
闭合力矩 [Nm] 585.0
弹簧产生的闭合力矩 [Nm] 145.0
重量 [kg] 11.3
建议工件重量 [kg] 11.57
每双行程的气缸容量 [cm³] 726.0
最小工作压力 [bar] 4.0
最大工作压力 [bar] 6.5
额定工作压力 [bar] 6.0
最小空气吹扫压力 [bar] 0.5
最大空气吹扫压力 [bar] 1.0
闭合时间 [s] 0.25
打开时间 [s] 0.46
最大允许手指长度 [mm] 300.0
每个卡爪最大允许惯性 [kgcm²] 3113.3
IP 防护等级 30
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 90.0
重复精度 [mm] 0.02
长度 X [mm] 236.0
宽度 Y [mm] 115.0
高度 Z [mm] 190.6
力矩 Mx max. [Nm] 126.0
力矩 Mz max. [Nm] 150.0
最大轴向力 Fz max。 [N] 1000.0

モデルシリーズに関する一般注意事項

閉じトルク
は、各ジョーにかかる個別のモーメントの算術合計です。 示された閉トルクは、開度 0° で実現されます。開度に応じた閉トルクの詳細な経路は、次の図「閉トルク経路」に示されています。

フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。

繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。

ワーク重量
圧着接合では、静止摩擦係数 0.1 と重力加速度 g におけるワークの滑り落ちに対する安全係数 2 にて計算します。形状接合と型締クランピングについては、許容可能なワークピース重量は著しく高まります。

閉 / 開回数
は、アプリケーション固有のグリッパーフィンガーを含まない、ベースジョーのみの移動時間です。バルブ開閉時間、ホース充填時間、または PLC 応答時間は含まれません。サイクルタイム計算の際は、注意してください。

作動方式
強制ガイド、レバーギア機構

ハウジングの材質
アルミニウム

ベースジョーの材質
硬質アルマイト処理、高強度アルミニウム

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって

納品内容
位置決めスリーブ、直接接続用Oリング、固定スロットル(サイズ50~200用)、安全情報(製品ごとの取扱説明書はオンラインで閲覧可能)

把持力の維持
把持力の機械式保持バージョンまたは圧力保持バルブ SDV-P 付きのバージョンを使用することで可能です。