説明
Avantages - Vos bénéfices
- Productivité élevée
grâce au changement rapide et manuel des pinces, particulièrement pour les gammes de petites et moyennes tailles - Faible hauteur et poids optimisé
grâce au montage direct de la pince sur le changeur outils, sans plaque interface - Gamme disponible en cinq tailles
pour une sélection de taille optimale et une large plage d'applications - Passages pneumatiques intégrés
pour une alimentation en énergie sûre des pinces de préhension - Interface de fixation ISO
pour le montage aisé sur la plupart des types de robots sans plaques d'adaptation supplémentaires
Options et informations particulières
- Graisse alimentaire
Le produit contient en standard des graisses conformes aux normes alimentaires. Les exigences de la norme EN 1672-2:2020 ne sont pas entièrement satisfaites. Les certificats NSF correspondants sont disponibles sur le site https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp en utilisant les informations sur les graisses figurant dans la notice l d'utilisation.