arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NCS 500/3 Z380-KV

ROTA NCS 500/3 Z380-KV

无通孔的三爪动力卡盘

ID 859060

标准动力车床卡盘,无通孔

停产信息:
  • 销售结束日期: 2023-12-31
产品特性:
  • 三爪杠杆式卡盘
  • 紧密密封
  • 基爪的主动下拉
  • 主轴架: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
  • 卡爪接口: 十字槽
技术参数:
  • 单指行程: 8.2 mm
  • 活塞行程: 30 mm
  • 卡爪下拉: 0.5 mm
  • 最大夹持力*: 120 kN
  • 最大启动力: 60 kN
  • 最大旋转速度: 1700 1/min
  • 重量: 223 kg
Spindle type ISO 702-4
Spindle size Nr. 15 (Z380)
Serration Tongue and groove
Max. rotational speed [1/min] 1700.0
Max. clamping force [kN] 120.0
Max. actuating force [kN] 60.0
Stroke/jaw [mm] 8.2
Jaw pull-down [mm] 0.5
Lever length [mm] 75.5
Piston stroke (H) [mm] 30.0
Weight [kg] 223.0