arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Combination shell and end mill adapters

シェルとエンドミルアダプターの組み合わせ

シェルとエンドミルアダプターの組み合わせ
コンビネーション・シェルエンドミル・アダプターは、機械静置ツールホルダーで、縦方向または横方向スロットでのフライスで、迅速なクランピングが可能です。クランプネジおよび駆動レンチは、納品内容に含まれます。
263610
HSK-A 63 
16 mm 
60 mm / 2.4" 
263611
HSK-A 63 
22 mm 
60 mm / 2.4" 
263612
HSK-A 63 
27 mm 
60 mm / 2.4" 
263613
HSK-A 63 
32 mm 
60 mm / 2.4" 
263614
HSK-A 63 
40 mm 
70 mm / 2.8" 
23000077
HSK-A 63 
16 mm 
100 mm / 3.9" 
23000078
HSK-A 63 
22 mm 
100 mm / 3.9" 
23000079
HSK-A 63 
27 mm 
100 mm / 3.9" 
23000080
HSK-A 63 
32 mm 
100 mm / 3.9" 
23000082
HSK-A 63 
16 mm 
160 mm / 6.3"