ROTA TB2 570-230 Z415-SV90°
空圧式 3 ジョーパワーチャック
ID 818212
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
標準空気式旋盤用パワーチャック
中止情報:
中止情報:
- 販売終了日: 2023-06-30
- 置き換え対象物: 0818312
- 3-ジョー ウェッジフック チャック
- 貫通穴: 230 mm
- スピンドル・ホルダー: Z415
- チャック側面: 230 mm (9.06")
- マシン側面: 230 mm (9.06")
- ジョーインターフェース: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- 片側ストローク: 11.7 mm
- 6 bar での最大把持力: 220 kN
- 最大作動圧: 3 - 8 bar
- 最大回転速度: 1300 1/min
- 重量: 345 kg
技術的詳細
| Spindle type | - |
|---|---|
| Spindle size | Z415 |
| Serration | 3/32" x 90° |
| Max. rotational speed [1/min] | 1300.0 |
| Max. clamping force (at 6 bar) [kN] | 220.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 3.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 8.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 11.7 |
| Air consumption/jaw stroke at 6 bar [l] | 39.9 |
| Moment of inertia [kgm²] | 17.0 |
| Weight [kg] | 345.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, T-nuts with screws, chuck mounting bolts, elbow-unions G 3/8 on the distributor ring, couplings for connection to the electric compressed air control unit, eye bolt, operating manual; without distributor ring mounting bracket, without top jaws