arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TRIBOS-RM HJND 28 Ø8x52 類似のイラスト

TRIBOS-RM HJND 28 Ø8x52

Porte-outils de serrage polygonal

ID 1355391

Disponibile su richiesta
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
TRIBOS-RM HJND 28 Ø8x52, Porte-outils
  • Porte-outils de serrage polygonal
  • Gammes: TRIBOS-RM
  • Interface de porte-outils: HJND 28
  • Diamètre de serrage: 8 mm
  • Longueur de projection: 52 mm
  • Concentricité: ≤ 0,01 mm de 4 x D
  • Qualité d'équilibrage: Balourd résiduel 2 gmm/kg
  • Couple de rotation min.: 7 Nm
Technologie Porte-outils de serrage polygonal
Gammes TRIBOS-RM
Interface de porte-outils HJND 28
Diamètre de serrage D1 8 mm
D2 [mm] 14.0
D3 [mm] 26.5
D4 [mm] 30.0
D5 [mm] 38.0
L [mm] 81.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 52 mm / 2.0"
L4 [mm] 30.0
L5 [mm] 37.0
L6 [mm] 41.0
G M16x1.5
Couple de rotation min. [Nm] 7.0
Taille de clé A/F 24.0
Couple de serrage max. [Nm] 20.0

Version
Les inserts de réduction suivants sont des solutions alternatives adaptées pour la jonction latérale : TRIBOS-RM SRE SO 14 (1351506) pour Ø5-Ø8 et TRIBOS-RM SRE SO 20 (25003525) pour Ø9-Ø12

Concentricité
≤ 0,01 mm de 4 x D

Qualité d'équilibrage
Balourd résiduel 2 gmm/kg

Qualité de la queue d'outil
h6

Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
La profondeur de serrage minimale pour Ø 5 - Ø 8 est de 25 mm et pour Ø 9 - Ø 12 elle est de 29 mm
La profondeur de serrage maximale pour Ø 5 - Ø 8 est de 81 mm et pour Ø 9 - Ø 12, L2 = 47 mm

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande