arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
WEL SK 50 Ø20x100 Illustrazione simile

WEL SK 50 Ø20x100

Portautensili Weldon

ID 263593

WEL SK 50 Ø20x100, Portautensili
  • Portautensili Weldon
  • Serie: WELDON
  • Attacco portautensile: SK 50
  • Diametro di serraggio: 20 mm
  • Lunghezza di proiezione: 100 mm
  • Concentricità: ≤ 0,003 mm misurato dal cono a D1
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
La fornitura comprende: Inclusa la vite di serraggio porta utensili WELDON
Tecnologia Portautensili Weldon
Serie WELDON
Attacco portautensile SK 50
Portautensile standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diametro di serraggio D1 20 mm
D2 [mm] 52.0
D6 [mm] 39.5
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 53.0
L4 [mm] 80.9
G1 M16
Peso [kg] 3.87
A tenuta stagna Sì

Versione
Per utensili di serraggio con gambi cilindrici secondo normativa ISO 1835B/6359HB

Concentricità
≤ 0,003 mm misurato dal cono a D1

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Filetto G1
G1 = filetto per vite di bloccaggio

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 AD/AF
I fori per forma AF sono sigillati per il trasporto

La fornitura comprende
Inclusa la vite di serraggio porta utensili WELDON

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta