ROTA-G
Handspannfutter mit Backenschnellwechsel
Universelles 3-Backen Handspannfutter mit Backenschnellwechselsystem für gerade verzahnte Backen
説明
Vorteile – Ihr Nutzen
- Komfortables Backenschnellwechselsystem
Minimierung der Rüstzeiten und Rüstkosten - Gehärteter und extrem steifer Grundkörper
Dadurch längere Lebensdauer bei höchster Präzision. Auch bei höchster Spannkraft - Große Futterbohrung
Bearbeitung aller gängigen Rohrdurchmesser - Hoher Wirkungsgrad des Keilstangensystems
Prozesssicheres Spannen durch hohe Spannkräfte - Hohe Backenwechselwiederholgenauigkeit
Nur einmaliges Ausdrehen der Aufsatzbacken notwendig - Visuelle Sicherheitseinrichtungen
Maximale Bediensicherheit - Sehr gutes Spannkraft-Drehzahlverhalten
Perfekte Ausnutzung der Maschinenleistung - Gerade verzahnte Grundbacken GBK kompatibel zu System „R“ (Reishauer)
Flexible Spannung von kleinen und großen Werkstücken - Ergonomischer, leichter Sicherheitsspannschlüssel
Sorgt für einfachste Bedienung - Sehr einfache Handhabung
Optimale Bedienerfreundlichkeit - Allseitig gehärtete und geschliffene Funktionsteile
Hohe Rundlauf- und Backenwechselwiederholgenauigkeit
Optionen und spezielle Informationen
- Backenschnellwechselfutter mit gerade verzahnter Backenschnittstelle
Das Handspannfutter ROTA-G mit Backenschnellwechselsystem eignet sich für unterschiedlichste Spannaufgaben und kann an diese schnell und einfach angepasst werden. Der hohe Wirkungsgrad des Keilstangensystems gewährleistet ein prozesssicheres Spannen und dauerhaft hohe Spannkräfte. Das sehr gute Spannkraft-Drehzahl-Verhältnis erlaubt die perfekte Ausnutzung der Maschinenleistung. - Mit dem Backenschnellwechselsystem des Handspannfutters ROTA-G werden die Rüstzeiten stark gesenkt, da der Rüstvorgang in weniger als 60 Sekunden abgeschlossen ist. Durch das Schnellwechselsystem entfällt zudem das erneute Ausdrehen der Backen.