arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GPN M6-T22 Illustration similar

GPN M6-T22

Accessories for the manual clamping systems standard

ID 490621

Accessories for the manual clamping systems standard

Product features:
  • Precision T-nuts
  • For accurate positioning and mounting of manual clamping vises on the machine table.
  • Suitable for: KSG, KSX, KSX-C, KSC-F, KSC-D
Technical data:
  • Suitable for T-slot: 22 mm
  • Thread : M6
  • Weight: 0.1 kg
ネジ M6
T- スロットに適しています。 [mm] 22.0
重量 [kg] 0.1

納品内容
高精度 T スロットナット、ネジ付属