arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
CNC short drill chucks

Krátká vrtací sklíčidla CNC

Krátká vrtací sklíčidla CNC
Krátká vrtací sklíčidla CNC jsou vhodná pro upínací nástroje s cylindrickou stopkou v obráběcích centrech nebo CNC strojích. Ve stroji je možná bezproblémová a rychlá výměná nástrojů s průměrem stopky 1 mm až 16 mm – dokonce i s vnitřním přívodem chladiva. Utahovací klíč je součástí dodávky.
全フィルター
6件の結果
204469
HSK-A 63 
-
98 mm / 3.9" 
23002709
HSK-A 100 
-
104 mm / 4.1" 
204584
JIS-BT 40 
-
88 mm / 3.5" 
23002469
JIS-BT 50 
-
99 mm / 3.9" 
204467
SK 40 
-
80 mm / 3.1" 
204581
SK 50 
-
80 mm / 3.1"