CNC SDC HSK-A 100 Ø1-16x104
CNC short drill chucks
ID 23002709
CNC SDC HSK-A 100 Ø1-16x104, Toolholders
- CNC short drill chucks
- Series: CNC short drill chucks
- Toolholder interface: HSK-A 100
- Projecting length: 104 mm
- Balancing grade: G6.3 at 18,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technical details
| Technology | CNC short drill chucks |
|---|---|
| Series | CNC short drill chucks |
| Toolholder interface | HSK-A 100 |
| Toolholder standard | DIN ISO 12164-1 |
| Min. clamping diameter D1 [mm] | 1.0 |
| Max. clamping diameter D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 50.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 104 mm / 4.1" |
| Projecting length L1 [mm] | 104.0 |
| L4 [mm] | 75.0 |
| Weight [kg] | 2.84 |
| Coolant-proof | yes |
| Standard length | yes |
バージョン
円筒シャンク付きクランプツール
バランスグレード
18,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G6.3
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
内部クーラント供給ツールに適合
納品内容
六角ソケットレンチを含む
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。