arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SINO-R HSK-A 63 Ø1/2 Illustration similar

SINO-R HSK-A 63 Ø1/2"x80

Expansion toolholder

ID 209541

SINO-R HSK-A 63 Ø1/2"x80, Toolholders
  • Expansion toolholder
  • Series: SINO-R
  • Toolholder interface: HSK-A 63
  • Clamping diameter: 1/2"
  • Projecting length: 80 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0,005 mm measured in the clamping bore
  • Balancing grade: G6.3 at 15,000 RPM or Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 150 Nm
Technology Expansion toolholder
Series SINO-R
Toolholder interface HSK-A 63
Toolholder standard DIN ISO 12164-1
Clamping diameter D1 1/2"
D2 [mm] 39.0
D3 [mm] 44.45
D6 [mm] 32.2
Projecting length L1 [mm]/[inch] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 34.0
L5 [mm] 54.0
G M8x1
Min. torque [Nm] 150.0
Weight [kg] 1.15
Coolant-proof yes
Standard length yes

Version
Optimal pour l'enlèvement lourd de copeaux et le fraisage de filets

Concentricité
< 0,005 mm mesuré dans l'alésage de serrage

Qualité d'équilibrage
G6.3 à 15 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

MQL (lubrification en quantité minimale)
Concept adapté aux opérations MQL disponible sur demande

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande