TENDO EC SCAPTO C4 Ø1/2"x65
Mandrino idraulico
IDnr. 206834
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
TENDO EC SCAPTO C4 Ø1/2"x65, Portautensili
- Mandrino idraulico
- Serie: TENDO E compact
- Attacco portautensile: SCHUNK CAPTO C4
- Diametro di serraggio: 1/2"
- Lunghezza di proiezione: 65 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 120 Nm
Technische gegevens
| Technologie | Hydraulische expansie-gereedschapshouder |
|---|---|
| Reeksen | TENDO E compact |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | SCHUNK CAPTO C4 |
| Standaard voor gereedschapshouder | ISO 26623-1 |
| Klemdiameter D1 | 1/2" |
| D2 [mm] | 39.5 |
| D6 [mm] | 32.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 65 mm / 2.6" |
| L2 [mm] | 46.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 44.0 |
| G | M8x1 |
| Min. draaimoment [Nm] | 120.0 |
| Gewicht [kg] | 0.65 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
| Standaardlengte | ja |
Deze productvarianten zijn geschikt voor zowel frees- als draaicentra
Wersja
TENDO E compact (E compact = doskonały stosunek ceny do wydajności)
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Nośniki danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości
Zakres dostawy
Nie zawiera klucza uruchamiającego.
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie