TENDO P HSK-C 32 Ø6x65
油圧拡張ツールホルダー
ID 204476
TENDO P HSK-C 32 Ø6x65, ツールホルダー
- 油圧拡張ツールホルダー
- シリーズ: TENDO Platinum
- ツールバーインターフェース: HSK-C 32
- Chiron FZ 08
- クランプ径: 6 mm
- 突出長さ: 65 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 16 Nm
技術的詳細
| テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TENDO Platinum |
| ツールバーインターフェース | HSK-C 32 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
| クランプ径 D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 26.0 |
| D6 [mm] | 22.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 65 mm / 2.6" |
| L2 [mm] | 37.5 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 33.0 |
| G | M5 |
| 最小トルク [Nm] | 16.0 |
| 重量 [kg] | 0.3 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
HSK-C (手動バージョン) としても使用可能
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
手動によるツールホルダー交換向け
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
納品内容
作動キーは含まれません
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。
Cool Flow 付きの TENDO Platinum はご要望に応じてご利用いただけます