arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TENDO P HSK-E 40 Ø8x70 類似のイラスト

TENDO P HSK-E 40 Ø8x70

油圧拡張ツールホルダー

ID 204612

TENDO P HSK-E 40 Ø8x70, ツールホルダー
  • 油圧拡張ツールホルダー
  • シリーズ: TENDO Platinum
  • ツールバーインターフェース: HSK-E 40
  • クランプ径: 8 mm
  • 突出長さ: 70 mm
  • 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
  • 最小トルク: 23 Nm
納品内容: 作動キーは含まれません
Tecnologia Mandrino idraulico
Serie TENDO Platinum
Attacco portautensile HSK-E 40
Portautensile standard DIN 69893-5
Diametro di serraggio D1 8 mm
D2 [mm] 28.0
D3 [mm] 33.5
D6 [mm] 24.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 70 mm / 2.8"
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 36.0
L5 [mm] 50.0
G M6
Coppia min. [Nm] 23.0
Peso [kg] 0.5
A tenuta stagna
Lunghezze standard

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sedi chip
Foro sede chip opzionale

MQL (Lubrificazione minimale)
Design adatto al sistema MQL (lubrificazione minimale) disponibile su richiesta

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta
TENDO Platinum con Cool Flow disponibile su richiesta