arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GZB-S Ø12 Ø5 PK 图片仅供参考

GZB-S Ø12 Ø5 PK

带外围冷却的中间套管

ID 217912

GZB-S Ø12 Ø5 PK, 带外围冷却的中间套管
  • 外围冷却
  • 夹持直径: 5 mm
  • 外圆直径: 12 mm
  • 长度: 45 mm
技术 带外围冷却的中间套管
系列 GZB-S PK
刀具夹持接口 GZB-S Ø 12 PK
夹持直径 D1 5 mm
外径 D2 12 mm
D3 [mm] 16.5
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 45 mm / 1.8"
伸出长度 L1 [mm] 45.0
L10 [mm] 2.0
重量 [kg] 0.1
标准长度

型号
外围冷却

回转精度
≤ 0.003 mm

冷却
带外围冷却
不防冷却液
端面开槽

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计