arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
CC ER 11 Ø2.5-3 類似のイラスト

CC ER 11 Ø2.5-3

ER コレット

ID 280104

CC ER 11 Ø2.5-3, ER コレット
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • クランプ軸用: Ø2.5 - 3
  • 直径: 3 mm
  • 長さ L1: 18 mm
  • 振れ精度: ≤ 0,005 mm
用于 ER 11
用于夹持直径 Ø2.5 - 3
D1 min. [mm] 2.5
D1 max. [mm] 3.0
D2 [mm] 11.0
D3 [mm] 11.5
L1 [mm] 18.0
重量 [kg] 0.034
ER 筒夹标准 DIN ISO 15488-B