arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。

Elektromechanische klemspanners

Energiezuinige klemspanners

Elektromechanische klemspanners zijn 100% elektrisch aangedreven kleminrichtingen waarin de elektronica en aandrijfsystemen volledig geïntegreerd zijn. Deze klemspanners zijn een belangrijk onderdeel, vooral op het gebied van kleine en middelgrote batches met uitgebreide procesbewaking.

Onze prestatiebelofte. Uw voordelen

  • Continu programmeerbare klemkrachten
  • Voorpositionering van de klem en programmeerbare klemslag
  • Eenvoudige integratie in de machinebesturing
  • Detectie van slijtage en onderhoudsvereisten
  • Integratie in bijna alle veldbussystemen mogelijk
  • 全フィルター
    2件の結果
    KSX-E IOL

    KSX-E IOL

    Elektrisch aangedreven 5-assige klemspanner met traploos programmeerbare klemslag voor gedigitaliseerde procesbewaking.
    系列を表示
    1601446
    125.0 mm
    492.0 mm
    Veercontacten 
    1601447
    125.0 mm
    520.0 mm
    Vaste kabelaansluiting