arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
WDM-5X-FLEX 80-75

WDM-5X-FLEX 80-75

基本モジュールとスタッキングモジュール

ID 1609942

ワークダイレクトクランプシステム 標準バージョン

特長:
  • 補正モジュール
  • 手動稼働式システム
  • X、Y、Z方向の補正と特定の傾斜角度の補正のための補正モジュール。
テクニカルデータ:
  • 寸法: Ø80 x 75 mm
  • Z方向の最大把持力: 1.5 kN
  • X/Y方向の最大把持力: 1 kN
  • 作動トルク: 15 Nm
  • 重量: 2.7 kg
直径 [mm] 80.0
高さ H [mm] 75.0
作動トルク [Nm] 15.0
重量 [kg] 2.7

納品内容
補正モジュール、取扱説明書