WDM-5X-SM 80-75
Moduli base e impilabili
ID 1398181
Sistema di serraggio diretto del pezzo in lavorazione nella versione standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Modulo impilabile
- Sistema ad attuazione manuale
- Dimensioni: Ø80 x 75 mm
- Forza traente: 15 kN
- Precisione di ripetibilità: < 0.005 mm
- Coppia di azionamento: 15 Nm
- Peso: 2.85 kg