arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SPA-T 40-14g6

SPA-T 40-14g6

クランプピン

ID 1398453

クランプピン 標準

特長:
  • 溝取り付け用クランピングピン
  • 芯出しピン
テクニカルデータ:
  • 保持力 M10: 35 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • 重量: 0.3 kg
保持力 M10 [kN] 35.0
繰り返し精度 [mm] < 0.005
バリエーション 芯出しピン
重量 [kg] 0.3

納品内容
クランプピン