arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
FF-T1 Z380-A15-1 類似のイラスト

FF-T1 Z380-A15-1

標準取付板

ID 803023

標準取付板

特長:
  • 直接フランジ
  • 油圧式発動の動力旋盤チャック用
  • チャック側面: Z380
  • マシン側面: ISO 702-1 Nr. 15
テクニカルデータ:
  • チャック・ピッチサークル: 330.2 mm
  • スピンドル・ピッチサークル: 330.2 mm
  • 高さ: 47 mm
  • 貫通穴: 281.5 mm
  • 重量: 13.5 kg
Strana skľučovadla Z380
Strana stroja ISO 702-1 Nr. 15
Rozstupová kružnica skľučovadla [mm] 330.2
Rozstupová kružnica vretena [mm] 330.2
Výška [mm] 47.0
Prechodný otvor [mm] 281.5
Hmotnosť [kg] 13.5

Rozsah dodávky
Príruba, upevňovacie skrutky