GBG-W 65-22-8
Uchopovací čelist
ID 430729
Upínací čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Čelisti s reverzibilním úchopem
- Upínací schod (zářez) s výškou (vertikálně) 3 mm a šířkou (horizontálně) 5 mm
- Rozhraní 1: W-65-1
- Rozměry: 65 x 22 x 8 mm
- Vlastní hmotnost: 0.07 kg
Technické údaje
| Largura [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 8.0 |
| Altura [mm] | 22.0 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 0.07 |
Escopo de fornecimento
Castanha de sobrepor, parafusos de fixação