GBS-CG5 160-50-15.5
ステップ式ジョー
ID 1431233
トップジョー、標準
特長:
特長:
- ステップ式ジョー、カーバイド製グリップ 5 mm
- インターフェース1: W-160
- 寸法: 160 x 50 x 15,5 mm
- グリップステップ: 5 mm
- 重量: 0.9 kg
Información técnica
| 幅 [mm] | 160.0 |
|---|---|
| 奥行 [mm] | 15.5 |
| 高さ [mm] | 50.0 |
| 供給単位 | 個数 |
| 重量 [kg] | 0.9 |
納品内容
トップジョー、固定ネジ