GWU-3 125-25
手動クランピングシステム用標準アクセサリー
ID 1322998
手動クランピングシステム用標準アクセサリー
特長:
特長:
- ワークサポート、幅 125 mm
- ワークの配置について
- 適合タイプ: KSC-D 125
- 幅: 125 mm
- 高さ: 25 mm
- 重量: 0.2 kg
技術的詳細
| 幅 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 高さ [mm] | 25.0 |
| 重量 [kg] | 0.2 |
納品内容
1x ワークサポートセット