arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SP-VL 100-12-SPA 유사 그림

SP-VL 100-12-SPA

표준 퀵 체인지 팔레트 시스템용 액세서리

ID 471465

표준 퀵 체인지 팔레트 시스템용 액세서리

제품 특징:
  • 클램핑 핀 연장기
  • 워크피스 리프팅 및 간섭 윤곽 감소용
  • 센터링 핀 장착
기술 데이터:
  • 치수: Ø138 x 100 mm
  • 유지력 M12: 50 kN
  • 면 평행성: 0.02 mm
  • 중량: 5.6 kg
A [mm] 100.0
C [mm] 28.0
유지력 M12 [kN] 50.0
면 평행성 [mm] 0.02
이형 센터링 핀
중량 [kg] 5.6

제공 범위
클램핑 핀 연장기, 클램핑 핀, 고정 나사, 사용 설명서