KSP3-LH 250-Z-IM
ID 1467592
特長:
- 2 爪クランピングブロック
- センタークランプ
- ロングストローク
- ジグ生成位置決めボア
- 誘導ジョーモニタリング
- ベースジョー: 精密セレーション、タングと溝
- 寸法: 250 x 250 x 98,2 mm
- 最大作動圧力での把持力: 20 kN
- 片側ストローク: 15 mm
- 最大ジョー高さ: 500 mm
- 繰り返し精度: 0.02 mm
- 作動圧力: 2 - 6 bar
- ダブルストローク時の圧縮空気消費量 (6 bar): 9100 cm³
- 閉 / 開時間: 1.6 s
- 重量: 32 kg
技術的詳細
| Corsa per griffa [mm] | 15.0 |
|---|---|
| Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio [kN] | 20.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 2.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 6.0 |
| Precisione di ripetibilità della morsa [mm] | 0.02 |
| Altezza max. ganasce [mm] | 500.0 |
| Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar [cm³] | 9100.0 |
| Tempo di chiusura/apertura [s] | 1.6 |
| Peso [kg] | 32.0 |
La fornitura comprende
Morsa automatica, viti di fissaggio, tappi di copertura, bussole di serraggio, viti calibrate, sensore induttivo di prossimità, cavo di collegamento, copertura, istruzioni per l'uso
Forza di serraggio
La forza di serraggio è la somma aritmetica delle forze individuali generatesi all'altezza delle ganasce, distanza "H" alla pressione massima.
Monitoraggio induttivo delle posizioni dei cursori di serraggio
Possibilità di monitorare due posizioni delle ganasce tra le posizioni finali delle ganasce base mediante interruttori di prossimità (ad es. "aperto" e "bloccato").
Tolleranza di altezza della morsa a vite
±0,04 mm.
Su richiesta sono disponibili blocchi con forza di serraggio della stessa altezza.
Precisione di ripetibilità
Variazioni delle posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi.
Manutenzione e riparazione
Per la manutenzione delle morse a vite TANDEM è opportuno utilizzare il nostro grasso speciale LP 410 (ID 0184213)