arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KSF3-LH 140

KSF3-LH 140

バネ動式 2 爪クランピングブロック

IDnr. 1514309

バネ動式クランピング力ブロック 標準

特長:
  • 2 爪クランピングブロック
  • センタークランプ
  • ロングストローク
  • ベースジョー: 精密セレーション、タングと溝
テクニカルデータ:
  • 寸法: 140 x 140 x 72,7 mm
  • 把持力範囲: 6.5 - 9 kN
  • ターボによる把持力範囲: 16.5 - 24 kN
  • 片側ストローク: 7 mm
  • 最大ジョー高さ: 120 mm
  • 繰り返し精度: 0.01 mm
  • 開放圧力: 6 - 9 bar
  • 最高ターボ圧力: 6 bar
  • ストロークごとの圧縮空気消費量: 1150 cm³
  • 閉 / 開時間: 0.6 s
  • 重量: 8.1 kg
Slag per klem [mm] 7.0
min. klemkracht [kN] 6.5
Max. opspankracht [kN] 9.0
Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] 0.01
Max. klemhoogte [mm] 120.0
Afstand H [mm] 20.0
Luchtverbruik per slag bij 6 bar [cm³] 1150.0
Sluit-/openingstijd [s] 0.6
Gewicht [kg] 8.1

Levering
Klemkrachtblok, bevestigingsschroeven voor systeemklemmen en klemkrachtblok, afdekpluggen, bevestigingsschroeven, spangleuven, gebruiksaanwijzing

Klemkracht
Klemkracht is de rekenkundige som van de afzonderlijke krachten die bij maximale druk op de klauwen optreden op afstand "H".

Klemkrachtbereik
De klemkracht is afhankelijk van de slag als gevolg van de veerspanning. De max. klemkracht wordt bereikt in de "open" toestand, de min. klemkracht in de "gesloten" toestand.

Hoogtetolerantie van de bankschroef
±0,04 mm.
Klemkrachtblokken met dezelfde hoogte zijn op verzoek verkrijgbaar.

Rondloopnauwkeurigheid
Resultaten van de spreiding van de eindstand na 100 opeenvolgende slagen

Onderhoud en reparatie
Voor het onderhoud van TANDEM-klemspanners moet ons speciaal vet LP 410 worden gebruikt (ID 0184213).