KSH3-LH 250-Z
油圧式 2 爪クランピングブロック
ID 1463210
油圧式クランピング力ブロック 標準
特長:
特長:
- 2 爪クランピングブロック
- センタークランプ
- ロングストローク
- ジグ生成位置決めボア
- ベースジョー: 精密セレーション、タングと溝
- 寸法: 250 x 210 x 103,2 mm
- 最大作動圧力での把持力: 50 kN
- 片側ストローク: 15 mm
- 最大ジョー高さ: 150 mm
- 繰り返し精度: 0.02 mm
- 作動圧力: 10 - 60 bar
- ダブルストロークごとの油消費量: 330 cm³
- 閉 / 開時間: 2.5 s
- 重量: 35 kg
技術的詳細
| 죠당 스트로크 [mm] | 15.0 |
|---|---|
| 최대 작동 압력에서의 클램핑 포스 [kN] | 50.0 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 10.0 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 60.0 |
| 바이스의 반복 정확도 [mm] | 0.02 |
| 최대 죠 높이 [mm] | 150.0 |
| 거리 H [mm] | 40.0 |
| 오일 소모/이중 스트로크 [cm³] | 330.0 |
| 닫힘시/열림시 시간 [s] | 2.5 |
| 중량 [kg] | 35.0 |
제공 범위
클램핑 포스 블록, 시스템 죠 및 클램핑 포스 블록용 고정 스크류, 커버 플러그, 피팅 스크류, 클램핑 슬리브, 사용 설명서
클램핑 포스
클램핑 포스는 최대 압력, 거리 "H"에서 죠에 발생하는 개별적 포스의 산술적 합계입니다.
바이스의 높이 공차
±0.04 mm.
동일한 높이의 클램핑 포스 블록은 요청할 경우에 제공됩니다.
반복 정밀도
100번의 연속 스트로크 후에 끝 위치의 결과가 분산됩니다.
유지보수 및 수리
TANDEM 바이스를 유지 관리를 위해서는 특수 그리스 LP 410을 사용해야 합니다(ID 0184213).