arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
MFRS-A2-070 1000 x 500

MFRS-A2-070 1000 x 500

Magnetická sklíčidla s technologií čtvercových pólů.

ID 1304543

Standardní magnetická upínací technika

Informace o ukončení:
  • Datum ukončení prodeje: 2025-10-24
  • Nahrazeno: 1595034
Vlastnosti produktu:
  • Magnetické sklíčidlo elektropermanentní
  • Technologie: Čtvercový pól
  • Typ magnetu: Doppel-AlNiCo + Neodym
  • S patentovaným stavovým displejem na magnetické upínací desce pro zobrazení stavu upnutí (červená/zelená)
  • Bez cyklu nízkého cyklu zbytkového magnetismu
Technické údaje:
  • Rozměry: 1000 x 500 x 86 mm
  • Velikost pólů: 70 x 70 mm
  • Počet pólů: 50 (pólový závit M10)
  • Maximální přídržná síla na pól: 7.7 kN
  • Maximální celková přídržná síla: 385 kN
  • Max. pracovní teplota: 80 °C
  • Vlastní hmotnost: 305 kg
Elektrické připojení:
  • Rychlé připojení s krytkou
  • Poloha rychlého připojení: A (standardní poloha)
  • Počet kanálů: 2
  • Připojení: 7-PIN
  • Elektrické připojení: 400 V / 460 V
  • Třída ochrany: 67
L [mm] 1000.0
B [mm] 500.0
H [mm] 86.0
Max. upínací síla [kN] 385.0
Počet pólů 50.0
Připojení 7-PIN
Počet kanálů 2.0
Síťové napětí 400 V / 460 V
Min. tloušťka obrobku [mm] 20.0
Vlastní hmotnost [kg] 305.0

Rozsah dodávky
Magnetická upínací deska, návod k obsluze, CE prohlášení o shodě; bez řídicí jednotky a bez pólových nástavců