arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.

Boîtes à mors

Boîtes à mors résistantes à la saleté

Avec les boîtes à mors SPK, SCHUNK propose des dispositifs de serrage pour les solutions de serrage individuelles sur des plateaux de serrage avec rainures en T parallèles. Un entraînement des mors entièrement fermé garantit une protection contre la poussière, les copeaux et le liquide de refroidissement. Il en résulte une usure faible et une longue durée de vie des boîtes à mors.
Gammes
Tous les filtres
6 résultats
SPK

SPK

Boîte de mors fermée avec interface de mors standard pour solutions de serrage individuelles sur plateaux de tours avec rainures en T parallèles.
Afficher la série
812151
3/32" x 90° 
140.0 mm
180.0 mm
812150
Tenon-rainure 
140.0 mm
180.0 mm
812161
3/32" x 90° 
180.0 mm
220.0 mm
812160
Tenon-rainure 
180.0 mm
220.0 mm
812171
3/32" x 90° 
220.0 mm
260.0 mm
812170
Tenon-rainure 
220.0 mm
260.0 mm