arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
WZS SCHÜTTE FLANGE Ø20x90 類似のイラスト

WZS SCHÜTTE FLANGE Ø20x90

圧縮作動式の油圧ツールホルダー

ID 206687

WZS SCHÜTTE FLANGE Ø20x90, ツール研磨ツールホルダー
  • WZS SCHÜTTE
  • 圧縮作動式の油圧ツールホルダー
  • ツールバーインターフェース: FLANSCH/FLANGE
  • クランプ径 D1: 20 mm
  • 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
Technology Hydraulic expansion toolholder with compression actuation
Series WZS SCHÜTTE
Toolholder interface FLANSCH/FLANGE
Clamping diameter D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D6 [mm] 28.0
L [mm] 90.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 73.0
L10 [mm] 5.5
L11 [mm] 31.5
Weight [kg] 1.4

Version
Hydraulic expansion toolholder mounting Schütte Ø 20.5 mm
Power-actuated clamping

Run-out accuracy
< 0.003 mm at 2.5 x D

Tool shank quality
h7

Intermediate sleeves
Additional shank diameters can be clamped using intermediate sleeves

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request
Special interfaces can also be manufactured on request.