arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SPC mikro 10

SPC mikro 10

クランプピン

ID 436630

クランプピン 標準

特長:
  • 標準クランプピン
  • クランプピン
  • ステンレス鋼
テクニカルデータ:
  • 保持力 M3: 3 kN
  • 保持力 M4: 5 kN
  • 重量: 0.004 kg
保持力 M3 [kN] 3.0
保持力 M4 [kN] 5.0
材質 ステンレス鋼
バリエーション クランプピン
重量 [kg] 0.004

納品内容
クランプピン