NSE3 138-V4
クランプモジュール
ID 1327417
クランピングモジュール 標準
特長:
特長:
- スプリング負荷式システム-空圧式開操作
- ターボ機能
- 4 方向ねじれ防止保護 90°
- 動圧によりクランプスライダー位置のモニターが可能
- 寸法: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
- 引き込み力: 8 kN
- ターボ作動時の引き込み力: 28 kN
- 繰り返し精度: < 0.005 mm
- クランプ無しの圧力: 6 bar
- 重量: 4.3 kg