NSE3 176-V1-K
クランプモジュール
ID 1464670
クランピングモジュール 標準
特長:
特長:
- スプリング負荷式システム-空圧式開操作
- ターボ機能
- 円錐シール
- 両方向 90° の逆転保護
- 動圧によりクランプスライダー位置のモニターが可能
- 寸法: Ø176 x Ø138 x 57,7 mm
- 引き込み力: 9 kN
- ターボ作動時の引き込み力: 40 kN
- 繰り返し精度: < 0.005 mm
- クランプ無しの圧力: 6 bar
- 重量: 8 kg