NSE3 99
クランプモジュール
ID 1440333
クランピングモジュール 標準
特長:
特長:
- スプリング負荷式システム-空圧式開操作
- ターボ機能
- 寸法: Ø99 x 56 mm
- 引き込み力: 5 kN
- ターボ作動時の引き込み力: 18 kN
- 繰り返し精度: < 0.005 mm
- クランプ無しの圧力: 6 bar
- 重量: 2.4 kg
技術的詳細
| Diameter [mm] | 99.0 |
|---|---|
| Neerhaalkracht [kN] | 5.0 |
| Neerhaalkracht met turbo [kN] | 18.0 |
| Ontgrendelingsdruk [bar] | 6.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | < 0.005 |
| Gewicht [kg] | 2.4 |
Levering
Klemmodule, montageschroeven, O-ringen, afdekkappen, bedieningshandleiding; zonder klempennen