NSL3 turn 570-5-Z
クランピングステーション
ID 1323585
クランピングステーション 標準
特長:
特長:
- 5-方式 NSE3 138
- スプリング負荷式システム-空圧式開操作
- ミル/回転センター上でのアプリケーション回転用
- ターボ機能
- クランピング・ステーション、短式テーパー A4
- 寸法: Ø570 x 79 mm
- 引き込み力: 40 kN
- ターボ作動時の引き込み力: 140 kN
- クランプ無しの圧力: 6 bar
- 振れ精度: < 0.01 mm
- 最大回転速度: 1400 1/min
- 重量: 93.7 kg