SPC 40-K
クランプピン
ID 1327450
クランプピン 標準
特長:
特長:
- 標準クランプピン
- クランプピン
- ステンレス鋼
- 短加工ねじ
- 保持力 M10: 35 kN
- 重量: 0.3 kg
技術的詳細
| 保持力 M10 [kN] | 35.0 |
|---|---|
| 材質 | ステンレス鋼 |
| バリエーション | クランプピン |
| 重量 [kg] | 0.3 |
納品内容
クランプピン (短い固定ネジが含まれます)