MEQ3 200-2
モジュール高さアジャスター
ID 1337153
モジュール高さ拡張アジャスター
特長:
特長:
- 2 方向クランピング・モジュール NSE3 138 の上部
- ボトム 2 方向クランピング ピン SPx 40
- ターボ機能
- 寸法: 399 (424) x 160 x 199 mm
- 引き込み力: 16 kN
- ターボ作動時の引き込み力: 56 kN
- クランプ無しの圧力: 6 bar
- 重量: 54.8 kg