arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
THL-A plus 200 Z-B

THL-A plus 200 Z-B

スイングアウトレバーアーム付き固定振れ止め

ID 825223

標準固定振れ止め

特長:
  • 自己センタリング振れ止め
  • 油圧作動
  • 集中潤滑
  • 球形ローラー
テクニカルデータ:
  • クランプ範囲: 8 - 80 mm
  • ローラーごとの最大把持力: 3.5 kN
  • 作動圧: 8 - 60 bar
  • 芯出し精度: < 0.02 mm
  • 繰り返し精度: < 0.005 mm
  • 最大円周速度: 605 m/min
  • 重量: 15.8 kg
潤滑タイプ 集中潤滑
ローラー 球形
最小把持 Ø [mm] 8.0
最大把持 Ø [mm] 80.0
最低作動圧力 [bar] 8.0
最大作動圧 [bar] 60.0
ローラーごとの最大把持力 [kN] 3.5
芯出し精度 [mm] < 0.02
繰り返し精度 [mm] < 0.005
最大円周速度 [m/min] 605.0
重量 [kg] 15.8