arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.

マーケットリーダーによる油圧拡張式ホルダーのメリット

SCHUNK iTENDO²

  • 洗練されたテクノロジーとシンプルな操作性
油圧拡張テクノロジーで 30 年を超える経験

  • 周辺機器なしで、わずか数秒でミクロン精度のツール交換が
    可能です。
セットアップ時間の短縮により、時間を節約でき、
クランピングデバイスを追加する投資とエネルギーコストが不要

  • 卓越した振動減衰機構
ミクロの塵を防ぎ、ワーク面を最良の状態に維持し、機械軸を保護し、ツールの耐用寿命を伸ばすことで、コストカットにつなげます

  • デフォルト設定でバランス微調整済み
25,000 rpm におけるバランス等級 G2.5
高速回転に適しています。

  • 永続的振れおよび繰り返し精度は
     0.003 mm 以下
均一な切削作用で、工具寿命を延長し
再研磨の手間やツール買い換え
コスト削減を実現

  • 内部溝により汚れを除去し、伝達トルクを保持
オイル置換により、グリースや潤滑油の残留物は内部溝に入り
クランプ面を乾燥した状態に保ちます

  • 高い柔軟性
さまざまな直径のクランピングを可能にするスロット付き中間スリーブ、または冷却液対応の中間スリーブ

パイオニアとしての経験を生かす

ハイドロデーンロゴ

  • SCHUNK - 油圧拡張技術のパイオニア
  • 最初のクランプツールは、1980年に油圧拡張の原理で製造され、さまざまな用途に使用されました。
  • 1983年、シャンク工具のクランプ用拡張ホルダを標準化。
  • 絶えず高まっていたダイナミック生産技術の要求に応え、1990年2月26日に特許を出願しました。
  • TENDOは、新世代の標準拡張ホルダとして1990年に発売されました。

ご要望にお応えするために、常に完成度を高め続けてきました

1991

TENDO Platinum
30 年以上の経験

2007

TENDO LSS
スーパースリム高精密最適化された干渉輪郭。

2008

TENDO ES
干渉範囲なし。

2010

TENDO E compact
ツール寿命が最大300%延長されます。

2016

TENDO Slim 4ax
1 対 1 で交換可能な熱性シュリンクツールホルダー

2021

iTENDO²
同じ形状のまま、リアルタイムスマートセンサーシステムを搭載

お客様の満足度が私たちの支えです

「SCHUNKの油圧拡張式ツールホルダーは、振動を遮断できるため、私たちにとって最適なマウントとなっています。液圧膨張技術を使うことで、エネルギーバランスが良くなるだけでなく、熱収縮技術に比べて、加工結果も改善されます。」

Lukas Betz氏(中央)、ROC社マネージングディレクター
「加工されている測定器は、1台1台100%検査を行っています。あらゆることに非常に厳しい要件があるため、今回、新しいTENDO Eコンパクトとシームレスな業務を続けることができることは私たちにとって重要です。すべてが1,000パーセント正しいことを確信できるのです。」

Lehren- und Meßgerätewerk Schmalkaldenの工場長、Martin Römer氏(中央)。
「TENDO Slim 4axにより、工具寿命の大幅な延長と最適な加工面の実現が可能となり、これまでの第二仕上げ工程を完全に排除することができるようになりました。」

Thomas Petermann氏、 Ingersoll Werkzeuge GmbH, ホルルハイム、南支店、生産マネージャー
TENDO-Classicの断面図

1) クランプネジ

クランプネジを使用してクランプピストンを動かします。クランプネジがデッドストップで止まるまで六角レンチで締め込んでくださいトルクレンチは不要です。

2) クランプピストン

クランピングピストンにより、作動油が油圧室システムに圧縮されます。

3) 拡張スリーブと油圧チャンバー

拡張スリーブは均等にツールシャンクに対してアーチ状に加圧します。ツールシャンクの芯出しが最初に行われ、このクランピングプロセスの間に、全面が均等かつ強力にクランプ留めされます。チャンバーシステムに満たされた油圧作動油の防振効果によって、クランプしたツールの振動が低減します。ツールの切削エッジの摩耗が最小限に抑えられるため、寿命を最大 40% 延長できます。

4) ベースボディ

機械側のインターフェースはベースボディにあります。

5) 長さ設定用ネジ

迅速で、容易なツールのプリセットに。

6) ツール

中央の軸を中心にしてツールをクランプ – 0.003 mm 未満のもっとも高度な繰り返し振れ精度

7) 内部

油圧ツールホルダーの極めて大きなクランプ圧力によって、オイル、グリース、溝内に残ったグリースが押し出され、クランピング面の乾燥状態を保ちます。

TENDO-Classicの断面図

最新の油圧拡張式ホルダはさらに持続可能性があります

特に現代では、生産工程におけるサステナビリティがますます重要になっています。注目される課題は、省エネだけではありません。生産手段の経済効率や、熟練労働者の定着率向上も重要な課題となっています。

SCHUNKの油圧拡張技術なら、より持続可能な生産に貢献できます。TENDOのさまざまなモデルを選択することで、あらゆる金属切削作業において、従来のクランプ装置を簡単に置き換えることができます。

サステナビリティ・ロゴ

最新の油圧拡張式ホルダがより持続可能となる理由

経済性:

  • シュリンクホルダーに比べ大幅な長寿命化
  • SCHUNKによる再整備で、2度目のライフサイクルが可能
  • 収縮加工による材料疲労を発生させない、安定したクランプ品質
  • 高速ツール交換による効率生産プロセス、最長 2 分以内で完了

省エネ。

  • 熱収縮技術のようなエネルギー消費が不要
  • 消費電力が少なく、CO2排出量を抑える

魅力

  • 熟練工に支持される最新の作業機器
  • 火傷の危険のない安全なクランプを実現
  • 取り扱いが容易、快適に作業

常に最適なツールホールディングシステムを提供します。

トータル・ツーリング・セグメンテーション

スマート技術

  • SCHUNK iTENDO² は、無人化された自動生産工程で、「部品に最も近い場所で」安全なワーク加工を実現し、必要なスマート機能を提供します。

iTENDO² の詳細

プレミアム

  • SCHUNK TENDO PlatinumはDIN規格に準拠し、29 種類のインターフェースと 1,000 種類以上のバリエーションがあります。
  • SCHUNK TENDO Slim 4ax は DIN 規格の熱収縮輪郭仕様です。

技術力

  • SCHUNK TENDO LSS、ES、KSR、ZERO、Engineered は、あらゆる加工工程で最も困難な課題を解決できるソリューションです。

経済性

  • 量産加工、ドリル加工、リーマー加工、ネジ切り加工用のSCHUNK TENDO E compact。

TENDO E compact の詳細

基本

  • SCHUNKトータルツーリング コンプリートプログラムのベースとなる機械式ツールホルダー

対応するツールホルダーを、より迅速に検索

SCHUNKのさまざまな油圧拡張ホルダーから、わずか数回のクリックだけで、お客様に最適なツールホルダーを見つけることができます。

ツールホルダー クイックファインダー