THL-A plus 310 Z-Z
スイングアウトレバーアーム付き固定振れ止め
IDnr. 825421
標準固定振れ止め
特長:
特長:
- 自己センタリング振れ止め
- 油圧作動
- 集中潤滑
- 円筒ローラー
- チップガードなしのクランプ範囲: 20 - 150 mm
- ローラーごとの最大把持力: 10 kN
- 作動圧: 8 - 60 bar
- 芯出し精度: < 0.04 mm
- 繰り返し精度: < 0.007 mm
- 最大円周速度: 590 m/min
- 重量: 50 kg
Technische gegevens
| Type of lubrication | Central lubrication |
|---|---|
| Rollers | cylindrical |
| Min. clamping Ø [mm] | 20.0 |
| Max. clamping Ø [mm] | 150.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 8.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 60.0 |
| Max. clamping force per roller [kN] | 10.0 |
| Centering accuracy [mm] | < 0.04 |
| Repeat accuracy [mm] | < 0.007 |
| Max. circumferential speed [m/min] | 590.0 |
| Weight [kg] | 50.0 |