ROTA-G 315-102 A6-GBK
手動旋盤チャック、ジョーユニット簡易交換付き
ID 815037
標準旋盤用手動チャック
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジバーチャック
- ジョークイック・チェンジ システム
- 貫通穴: 102 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 6
- ジョーインターフェース: ストレートセレーション
- 片側ストローク: 8.5 mm
- 歯ピッチ: 5.5 mm
- 最大把持力: 200 kN
- 最大トルク: 210 Nm
- 最大回転速度: 3200 1/min
- 重量: 63.3 kg
技術的詳細
| 主轴类型 | ISO 702-1 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 6 |
| 细齿 | 直齿 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 3200.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 200.0 |
| 最大扭矩 [Nm] | 210.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 8.5 |
| 齿距 [mm] | 5.5 |
| 重量 [kg] | 63.3 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 315
- purple
-
UVB 315
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手、吊环螺栓和操作手册