ROTA-G 315-102 C6-GBK
手動旋盤チャック、ジョーユニット簡易交換付き
ID 815031
標準旋盤用手動チャック
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジバーチャック
- ジョークイック・チェンジ システム
- 貫通穴: 102 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-3 Nr. 6
- ジョーインターフェース: ストレートセレーション
- 片側ストローク: 8.5 mm
- 歯ピッチ: 5.5 mm
- 最大把持力: 200 kN
- 最大トルク: 210 Nm
- 最大回転速度: 3200 1/min
- 重量: 65.7 kg
技術的詳細
| 스핀들 유형 | ISO 702-3 |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Nr. 6 |
| 톱니 | 직선형 톱니 |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 3200.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 200.0 |
| 최대 토크 [Nm] | 210.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 8.5 |
| 톱니 피치 [mm] | 5.5 |
| 중량 [kg] | 65.7 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 315
- purple
-
UVB 315
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
나사, 척 설치 나사, 작동 키, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼 포함 베이스 죠 1세트와 척