ROTA-S plus 2.0 160-42 C5-VP2
手動旋盤チャック、ジョーユニット簡易交換付き
ID 819121
標準旋盤用手動チャック
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジバーチャック
- ジョークイック・チェンジ システム
- 貫通穴: 42 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-3 Nr. 5
- ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
- 片側ストローク: 6.5 mm
- 歯ピッチ: 4.8 mm
- 最大把持力: 65 kN
- 最大トルク: 80 Nm
- 最大回転速度: 5400 1/min
- 重量: 9.6 kg
技術的詳細
| 主轴类型 | ISO 702-3 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 5 |
| 细齿 | 斜细齿 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 5400.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 65.0 |
| 最大扭矩 [Nm] | 80.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 6.5 |
| 齿距 [mm] | 4.8 |
| 高度 H,带法兰 [mm] | 79.5 |
| 重量 [kg] | 9.6 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
STF 160
- yellow
-
SFA 160
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手和操作手册