ROTA-S plus 2.0 200-52 Z185-VP2
Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem
IDnr. 819102
Standaard handmatige klauwplaten
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-voudige tandlat klauw
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 52 mm
- Spindelhouder: Z185
- Kleminterface: Hoekvormige vertanding
- Slag per klem: 7 mm
- Tandsteek: 4.8 mm
- Max. opspankracht: 100 kN
- Max. koppel: 120 Nm
- Max. draaisnelheid: 4800 1/min
- Gewicht: 16.2 kg
Technische gegevens
| Spiltype | - |
|---|---|
| Spilformaat | Z185 |
| Vertanding | Hoekvormige vertanding |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 4800.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 100.0 |
| Max. koppel [Nm] | 120.0 |
| Slag/klauw [mm] | 7.0 |
| Tandsteek [mm] | 4.8 |
| Gewicht [kg] | 16.2 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
STF 200
- yellow
-
SFA 200
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、取付けネジ付きベースジョー 1 セット、チャック取付けねじ、レンチ 、アイボルト、取扱説明書