ROTA-S plus 2.0 315-92 Z300-VP2
Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce
ID 819104
Mandrini a serraggio manuale standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
- Sistema cambio rapido ganasce
- Foro passante: 92 mm
- Supporto del mandrino: Z300
- Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
- Corsa per griffa: 9.8 mm
- Passo tra i denti: 7 mm
- Forza di serraggio max.: 180 kN
- Coppia max.: 220 Nm
- Numero di giri max.: 3400 1/min
- Peso: 54.2 kg
Specifiche tecniche
| Tipo de fuso | - |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Z300 |
| Serração | Serrilhado em ângulo |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 3400.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 180.0 |
| Máx. torque [Nm] | 220.0 |
| Curso/castanha [mm] | 9.8 |
| Passo dos dentes [mm] | 7.0 |
| Peso [kg] | 54.2 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
STF 315
- yellow
-
SFA 315
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, parafusos de montagem da placa, chave de acionamento, parafuso com olhal e manual de operação