arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA-S plus 400-102 D8-SFG

ROTA-S plus 400-102 D8-SFG

手動旋盤チャック、ジョーユニット簡易交換付き

IDnr. 814243

標準旋盤用手動チャック

特長:
  • 3-ジョー ウェッジバーチャック
  • ジョークイック・チェンジ システム
  • 貫通穴: 102 mm
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-2 No. 8
  • ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 12 mm
  • 歯ピッチ: 8.5 mm
  • 最大把持力: 230 kN
  • 最大トルク: 280 Nm
  • 最大回転速度: 2200 1/min
  • 重量: 117 kg
Tipo de husillo ISO 702-2
Tamaño del husillo Nr. 8
Dentado Dentado oblicuo
Revoluciones máx. [1/min] 2200.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 230.0
Par de giro máx. [Nm] 280.0
Carrera/mordaza [mm] 12.0
Paso del dentado [mm] 8.5
Peso [kg] 117.0

标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手、吊环螺栓和操作手册