ROTA THW plus 315-104 A8-GBK
Autocentrante automatico con sistema di cambio rapido morsetti
ID 800641
Mandrino autocentrante con sistema di cambio rapido ganasce standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
- Sistema cambio rapido ganasce
- Foro passante: 104 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 8
- Interfaccia ganasce: Dentatura diritta
- Corsa per griffa: 8.6 mm
- Passo tra i denti: 5.498 mm
- Corsa del pistone: 28 mm
- Forza di serraggio max.: 160 kN
- Forza di azionamento max: 90 kN
- Numero di giri max.: 3600 1/min
- Peso: 67 kg
Specifiche tecniche
| Tipo de fuso | ISO 702-1 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 8 |
| Serração | Serrilhado reto |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 3600.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 160.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 90.0 |
| Curso/castanha [mm] | 8.6 |
| Passo dos dentes [mm] | 5.498 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 28.0 |
| Momento de inércia [kgm²] | 0.97 |
| Peso [kg] | 67.0 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 315
- purple
-
UVB 315
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, chave de troca de castanha, parafusos de montagem da placa, uma chave de montagem para o anel roscado giratório, parafuso com olhal e manual de operação